MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - 입력 시그널 컨디셔너
2811569

절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스프링 케이지 연결, SIL

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전면부의 DIP 스위치를 통해 1600개 이상의 신호 변환을 설정할 수 있음
영역 2에 설치 허용됨
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
표준 아날로그 신호 절연, 필터링, 증폭 및 변환용 아날로그 절연 증폭기
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술)
액티브 또는 패시브 출력
양극 전류 및 전압 신호를 포함한 구성 가능한 입력 및 출력 신호
공급 전압 표시용 상태 인디케이터(indicator)
19.2 ... 253 V AC/DC의 광범위한 전원 공급
3-way 전기 절연