MACX MCR-UI-UI-SP - 입력 시그널 컨디셔너
2811572

구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연, 24 V, 전원 브리징 있음. 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 주문 구성, 스프링 케이지 연결, SIL

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
전면부의 DIP 스위치를 통해 1600개 이상의 신호 변환을 설정할 수 있음
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치 허용됨
3-way 전기 절연
시한성 긴급 애플리케이션용 10 kHz 한계 주파수
공급 전압 표시용 상태 인디케이터(indicator)
액티브 또는 패시브 출력
양극 전류 및 전압 신호를 포함한 구성 가능한 입력 및 출력 신호
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술)
표준 아날로그 신호 절연, 필터링, 증폭 및 변환용 아날로그 절연 증폭기