SAC-8P-5,40-PUR/M12FS D-SBER
-
센서/액추에이터 케이블
1416322
센서/액추에이터 케이블, 8핀, PUR, 할로겐-프리, 검정색-회색(RAL 7021), 플러그, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 6, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 직선 M12 소켓, A-코딩, 케이블 길이: 5.4 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 2 A |
최대 전선 저항 | 78 Ω/km |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 8 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 5.4 m |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 46 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 8x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.17 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PE |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 흰색, 갈색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 파란색, 빨간색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.80 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 8개 전선 |
최대 전선 저항 | ≤ 78 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
파장 임피던스 | 100 Ω +15 % (1MHz 있음) |
케이블 용량 | ≤ 70 pF/m |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 48 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 59 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥1000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
DIN EN 60332-2-2(20 s)에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
내가수분해 및 내미생물 | |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
낮은 접착력 | |
내마모성 | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
실리콘-프리 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
유연성 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP68 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1416322 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 100 pc |
제품 키 | AF1CFA |
GTIN | 4055626067667 |
개당 중량(패키지 포함) | 261.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 261.4 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
호환 가능한 제품
-
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432