비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 2개의 N/O 접점, 플랫 설계, 3 m 개방형 PVC 케이블
세이프티 스위치
컴팩트한 비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치는 안전 도어와 위치를 모니터링합니다. 통합 RFID 기술이 적용되어 EN ISO 14119에 따른 높은 수준의 조작 방지와 기능적 세이프티가 보장됩니다. 호환 가능한 평가 장치, SAC 케이블링 및 통합 진단을 통해 디지털 팩토리를 위한 경제적인 솔루션을 실현합니다.
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 1개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 컴팩트 설계, 3 m 개방형 PVC 케이블
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 1개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 플랫 설계, 4핀 M8 커넥터
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 1개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 상태 LED, 컴팩트 설계, 4핀 M8 커넥터
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 1개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 원형 설계, 4핀 M8 커넥터
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 2개의 N/O 접점, 컴팩트 설계, 5 m 개방형 PVC 케이블
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 2개의 N/O 접점, 원형 설계, 5 m 개방형 PVC 케이블
비접촉식 안전 스위치, 액추에이터, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 플랫 설계
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 2개의 N/O 접점, 플랫 설계, 4핀 M8 커넥터
PSR-CT 세이프티 스위치에서 표준 상태, 진단 데이터 획득 및 IO-Link 마스터로 데이터 패킷 전달용 게이트웨이 모듈
컴팩트 비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치
인텔리전트 안전 도어 및 위치 모니터링 비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치 있음
비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치는 비상 시에 기계 및 시스템을 안전한 상태로 전환하기 위해 안전 도어 및 기계 위치를 모니터링합니다.
이점
- 3개의 RFID 인코딩 레벨을 통한 최고 수준의 부당 조작 방지
- 포괄적인 진단 정보를 사용한 안전 직렬 연결
- 손쉬운 설치 및 유지 관리를 위한 M12
- 도어 및 해치에 유연하게 마운팅하기 위한 컴팩트 설계
- 안전한 디지털 팩토리를 위한 비용 효율적이고 완벽한 솔루션
신제품
마그네틱 안전 스위치
안전 조건 획득
PSR-MIS 마그네틱 안전 스위치는 접촉 없이 이동식 안전 장비를 모니터링합니다.
주요 기능
- 3가지 디자인
- 최대 PL d의 안전한 직렬 연결
이점
- 안정적인 상태 모니터링을 위한 검증된 자기 스위칭 원리
- 센서에서 직접 LED 디스플레이를 통해 간편하게 진단
- 도어 및 해치에 유연하게 마운팅할 수 있는 다양한 디자인
최고 수준의 조작 방지 3개의 RFID 인코딩 레벨: 픽스코드, 유니코드 및 멀티코드
비접촉 RFID 기술을 통해 최대한 유연한 마운팅과 함께 내마모성 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 세이프티 스위치는 명확한 RFID 코딩으로 인해 조작이 방지됩니다.
센서에 사용할 수 있는 세 가지 다른 코딩 옵션이 있습니다. 학습된 하나의 액추에이터가 있는 픽스코드 옵션, 학습할 수 있는 교체 가능한 액추에이터가 있는 유니코드 옵션, 학습할 필요가 없는 모든 액추에이터를 수락하는 멀티코드 옵션이 바로 그것입니다.
피닉스컨택트의 PSRswitch는 TÜV 인증을 획득하여 모든 주요 세이프티 표준을 충족합니다.
컴팩트 설계 도어 및 해치에서 유연한 마운팅
PSRswitch 세이프티 스위치는 안전 도어에서는 수직으로, 더 작은 도어에서는 수평으로, 그리고 다른 위치를 모니터링하기 위해 여러 다른 방법으로 마운팅할 수 있습니다. 어느 쪽에서나 세이프티 센서에 도달할 수 있듯이 접근하기 어려운 장소에서도 센서 및 액추에이터를 거의 모든 곳에 제약 없이 배치할 수 있습니다. 연결은 표준 M12 male을 통해 설정됩니다. 표준화된 Y-분배기 및 자유로운 조립을 위한 센서/액추에이터 케이블을 통해 여러 PSRswitch 세이프티 스위치를 평가 장치에 안전하게 직렬로 연결할 수 있습니다.
또한 세이프티 스위치에 재시작 버튼을 직접 설치할 수 있습니다. 이를 통해 유지 관리 작업 중에 도어가 실수로 닫히는 경우 등과 같은 기계의 의도치 않은 작동을 방지할 수 있습니다.
IO-Link를 통한 스마트 진단 EN ISO 14119에 따른 안전 직렬 연결
비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치는 EN ISO 13849에 따라 개별 사용 및 최대 PL e의 안전 직렬 연결 둘 다에 적합합니다. 여기에서 최대 30개의 세이프티 스위치를 직렬로 연결할 수 있습니다.
안전 직렬 연결은 2-채널 개념으로 설정됩니다. 즉, 연결된 스위치에 대한 세이프티 관련 상태 정보는 적절한 평가 장치로 전송됩니다. 또한 "도어 열림" 또는 "도어 닫힘"과 같은 PSRswitch 세이프티 스위치의 세이프티와 관련되지 않은 상태 정보는 통합 진단 채널에서 IO-Link를 통해 상위 레벨 컨트롤러로 전송될 수 있습니다. 따라서 데이터를 실시간으로 획득 및 평가할 수 있습니다.
PSRswitch에서 IO-Link를 통한 스마트 진단
1. PSRmini 세이프티 릴레이
개별 스위치의 상태 정보가 인텔리전트 진단 채널을 통해 평가 장치인 PSR-MC42 세이프티 릴레이에 전송됩니다. 이 세이프티 릴레이는 스위치의 세이프티와 관련되지 않은 진단 데이터를 IO-Link를 통해 컨트롤러에 전송합니다.
2. IO-Link 게이트웨이
스위치의 세이프티와 관련되지 않은 진단 데이터는 세이프티 개념과 무관하게 인텔리전트 진단 채널을 통해 IO-Link 게이트웨이로 전송됩니다. 여기에서 데이터는 IO-Link를 통해 컨트롤러로 전송됩니다.
3. 직접 배선
또 다른 옵션은 기계 컨트롤러에 세이프티 스위치를 직접 배선하는 것입니다. 이 구성에서도 안전 직렬 연결은 2-채널 설계입니다. 세이프티 스위치가 세이프티 릴레이 모듈에 연결됩니다.
결함 마스킹 방지 최대 PL e의 뛰어난 시스템 가용성
새로운 세이프티 표준 EN ISO14119가 도입됨에 따라 결함 마스킹 방지가 점점 더 중요해지고 있습니다. 피닉스컨택트의 비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치를 사용하여 이 안전상의 허점을 매우 쉽게 해결할 수 있습니다.
인텔리전트 PSRswitch 세이프티 스위치는 두 채널 모두에서 결함을 영구적으로 모니터링하고 기존 스위치와 달리 시스템에서 결함 마스킹을 방지합니다. 하나의 채널에서 결함이 발생하면 이 스위치는 두 번째 채널을 사용하여 안전하게 종료하고 재연결을 방지합니다.
이 결함 탐지를 통해 케스케이드에서 최고 성능 레벨 PL e를 달성할 수 있습니다.