PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC - 세이프티 스위치 센서
1534480

비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 2개의 N/O 접점, 컴팩트 설계, 5 m 개방형 PVC 케이블

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

비용 최적화된 안전 스위치
시험 사용 및 테스트를 거친 마그네틱 스위칭 원리
컴팩트 설계
표준 액추에이터와 함께 사용 가능
개방된 케이블 끝 덕분에 유연한 연결
철 소재 마운팅용 스페이서 플레이트가 액세서리로 제공