PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - 데이터 인터페이스
1106407

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PSR-CT 세이프티 스위치에서 표준 상태, 진단 데이터 획득 및 IO-Link 마스터로 데이터 패킷 전달용 게이트웨이 모듈

제품의 세부 정보









이점

현재 연결, IO-Link 통신 설정 및 연결된 센서를 위한 LED 디스플레이
컨트롤 캐비닛에 설치하기 위한 보호 등급 IP20
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
푸쉬-인 기술을 통한 공구가 필요 없는 시간 절약형 설치
통합 진단 채널이 있는 PSRswitch 제품군의 제품과 호환