PROFINET, MODBUS TCP 및 OPC UA 네트워크에 대한 연결을 제공합니다. 이 장치를 사용하면 최대 8개의 IO-Link 센서/액추에이터를 작동할 수 있고 디지털 신호를 획득할 수도 있습니다. 이 장치는 시스템 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
IOL MA8 PN DI8
-
통신 모듈
1072838
8-채널 IO-Link 마스터는 웹 기반 관리를 사용한 IO-Link 장치의 편리한 구성을 제공합니다. PROFINET IO, MODBUS 및 OPC UA에 대한 연결을 지원합니다. 8개의 보조 디지털 입력, 이중화 입력 전원 공급 연결 및 플러그-인 푸쉬-인 단자를 특징으로 합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
웹 기반 관리
8-채널 IO-Link 마스터
진단 및 상태 인디케이터
센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 푸쉬-인 연결 기술
최대 16개의 디지털 센서용 연결