PSR-CT-C-SEN-1-8 - 세이프티 스위치 센서
2702972

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

근접 세이프티 회로, 최대 Cat. 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(IEC 61508), RFID 코딩이 있는 유니코드 센서, 모델 4(EN ISO 14119), 자동 또는 수동 시작, 통합 진단, 24 V DC 공급, IP69K, M12 커넥터

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

스위치의 통합 리셋 기능
4 개의 작동 설정, 3 개의 이동 방향
RFID 트랜스폰더 기술을 통한 조작 방지
포괄적인 상태 정보를 통한 신속한 진단
편리한 설치를 위한 일관된 M12 연결 기술
EN ISO 14119에 따른 안전 직렬 연결
컴팩트 설계로 인한 유연한 사용
안전하고 비용 효율적인 완벽한 솔루션