PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SC - 세이프티 릴레이 모듈
1087561

IO-Link를 사용한 세이프티 릴레이 모듈, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, cat. 4, PL e, 2개의 센서 회로, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 2개의 안전 디지털 출력, 1개의 신호 출력, US = 24 V DC, 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
EN ISO 13856-1에 따른 4선 컨트롤 스트립 또는 세이프티 셧오프 매트 모니터링용
2개의 센서 회로
안전 디지털 출력 2개
디지털 신호 출력 1개
PSR-CT 세이프티 스위치와 함께 IO-Link를 통한 진단 데이터
1-채널 및 2-채널 제어
수동 모니터링 및 자동 활성화