PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
-
세이프티 릴레이
2702902
IO-Link가 있는 세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2개의 센서 회로, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 출력, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
| 제품군 | PSRmini |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 안전 도어 | |
| 라이트 그리드 | |
| 솔레노이드 스위치 | |
| 트랜스폰더 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | < 220 ms (자동 시작) |
| < 175 ms (수동, 모니터링된 시작) | |
| 일반 시작 시간, Us | < 250 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | < 20 ms (센서 회로를 통해 요구에 따라) |
| < 20 ms (A1을 통해 요구에 따라) | |
| 재시작 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
| 복구 시간 | < 500 ms |
| 시작 펄스 길이 | ≥ 500 ms (수동 시작) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6.45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 320 V |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | L+/L- |
| I/O 공급용 정격 전압 | 24 V DC -20 % / +25 % (IO-Link 마스터의 IO-Link 인터페이스를 통해 제공됩니다.) |
| 전류 소모량 | 타입 16 mA |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +25 % (외부 보호 제공) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 60 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1.44 W |
| 돌입 전류 | 타입 2.5 A (t = 500 s, Us) |
| 필터 시간 | 1 ms (Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 디지털: 센서 회로 S0 (S12, S22) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 센서 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| S22의 경우 “신호 생성기 연결 버전” 섹션에서 참고 사항을 참조하십시오. | |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA (S12 , S22) |
| 돌입 전류 | < 5 mA (일반적으로 US, S12, Δt = 500 µs) |
| < 5 mA (일반적으로 US, S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
| > -5 mA (일반적으로 US, S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
| 필터 시간 | 최대 1.5 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭 | |
| 세이프티 애플리케이션의 경우 스위치-온 펄스를 비활성화합니다. | |
| 동시 발생 | ∞ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | < 5 mA (일반적으로 US, S12) |
| < 5 mA (일반적으로 US, S22/24 V) | |
| > -5 mA (일반적으로 US, S22/0 V) | |
| 디지털: 센서 회로 S1 (S32, S42) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 센서 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA |
| 돌입 전류 | < 20 mA (일반적으로 US) |
| 필터 시간 | 최대 1.5 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭 | |
| 세이프티 애플리케이션의 경우 스위치-온 펄스를 비활성화합니다. | |
| 동시 발생 | ∞ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | < 5 mA (일반적으로 US) |
| 디지털: 진단 입력 (DGN) | |
| 입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 타입 30 mA |
| 디지털: 시작 회로 (S34) | |
| 입력 설명 | NPN(수동 시작), PNP(자동 시작) |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 19.2 V DC ... 30 V DC (수동 시작, 자동 시작: 0 V) |
| 돌입 전류 | < 10 mA (일반적으로 US, Δt = 100 ms) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | < 5 mA (일반적으로 US, S34/24 V) |
| > -5 mA (일반적으로 US, S34/0 V) | |
| IO-Link | |
| 명칭 | IO-Link |
| 전송 속도 | 230 kbps (COM3) |
| 싸이클 시간 | 5 ms |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 5 ms |
| 프로세스 데이터 양 | 최대 31 바이트 (입력 데이터) |
| 최대 16 바이트 (출력 데이터) | |
| 입력 설명 | IO-Link 스위칭 및 통신 케이블 |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 포트 수 | 1 |
| 포트 타입 | 클래스 A |
| 릴레이: 사용 가능 전류 경로 (13/14, 23/24) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 N/O 접점 |
| 각각 직렬인 2개의 NO 접점, 지연 없음, 플로팅 | |
| 출력 수 | 2 (미지연됨) |
| 접점 유형 | 2개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 12 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 60 mW |
| 돌입 전류 | 최소 3 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 0.1 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) | |
| 신호: M1 | |
| 출력 설명 | PNP |
| 세이프티와 관련 없음 | |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 | 약 22 V DC (Us - 2 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 1 ms, Us) |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 상태 표시 | 5 x LED (녹색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색, 노란색, 빨간색) |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 116.6 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (4 A DC13, 5 A AC15, 8760 싸이클/년) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 진폭 0.15 mm, 2g |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2702902 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA181 |
| GTIN | 4055626458564 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 175 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 150.98 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3052adab-6609-4578-ab76-f438ba9089bd |
호환 가능한 제품
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - 세이프티 스위치 센서 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - 세이프티 스위치 센서 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - 세이프티 스위치 센서 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - 세이프티 스위치 액추에이터 2702973
-
IOL-CONF - 구성 및 진단 소프트웨어 1083065
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - 통신 모듈 1300926
-
AXL F IOL8 2H - 통신 모듈 1027843
-
AXL SE IOL4 - 통신 모듈 1088132
이점
2 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
PSR-CT 세이프티 스위치와 함께 IO-Link를 통한 진단 데이터
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
자동 및 수동 활성화
1-채널 및 2-채널 제어
2개의 센서 회로
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3