AXL F IOL8 2H - 통신 모듈
1027843

Axioline F, IO-Link 마스터, IO-Link 포트 클래스 A: 8, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

8개의 IO-Link 장치의 연결
대안: 포트당 하나의 디지털 센서 또는 액추에이터 연결
3선 기술의 IO-Link 장치 연결
3선 기술의 센서 연결
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
마스터의 파라미터 데이터 저장소
IO-Link 사양 V1.1.2
각 포트에 대한 입력 및 출력의 대체 값 동작 파라미터화 가능
IOL-CONF 지원(펌웨어 버전 1.02 이상)
저장된 장치 등급 플레이트