EtherNet/IP, MODBUS TCP 및 OPC UA 네트워크에 대한 연결을 제공합니다. 이 장치를 사용하면 최대 8개의 IO-Link 센서/액추에이터를 작동할 수 있고 디지털 신호를 획득할 수도 있습니다. 이 장치는 시스템 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
IOL MA8 EIP DI8
-
통신 모듈
1072839
8-채널 IO-Link 마스터는 웹 기반 관리를 사용한 IO-Link 장치의 편리한 구성을 제공합니다. EtherNet/IP, MODBUS 및 OPC UA에 대한 연결을 지원합니다. 8개의 보조 디지털 입력, 이중화 입력 전원 공급 연결 및 플러그-인 푸쉬-인 단자를 특징으로 합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 114.5 mm |
| 깊이 | 99 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 제품 | 폴리아미드 |
| EtherNet/IP™ | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s (자동 협상 있음) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| EtherNet/IP™ | |
| 장비 타입 | EtherNet/IP™ 장치 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 / 플러그 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 3.5 mA |
| 주파수 입력 | 0.5 kHz |
| 보호 회로 | 과부하 방지 |
| 센서 공급의 단락-회로 방지 | |
| 디지털 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | 디지털 입력(DI) 모드의 IO-Link 포트 |
| 입력 수 | 최대 8 (EN 61131-2 타입 1 및 3) |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 / 플러그 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 8 V DC ... 11.5 V DC (C/Q 핀용) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 10.5 V DC ... 13 V DC |
| 채널당 센서 전류 | 최대 200 mA (L+/L-에서) |
| 총 센서 전류 | 최대 1.6 A (L+/L-에서) |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 센서 공급의 단락-회로 방지; 전자 | |
| IO-Link | |
| 입력 설명 | 디지털 입력(DI) |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 / 플러그 연결 |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 5.2 V DC ... 6.4 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 6.8 V DC ... 8 V DC |
| 공칭 입력 전류 | 타입 3.5 mA |
| 채널당 센서 전류 | 최대 200 mA (L+/L-에서) |
| 총 센서 전류 | 최대 1.6 A (L+/L-에서) |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 센서 공급의 단락-회로 방지; 예 | |
| IO-Link | |
| 포트 수 | 8 |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 / 플러그 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 싸이클 시간 | 최소 4 ms (IO-Link 싸이클 시간) |
| 디지털: | |
| 채널당 최대 출력 전류 | 200 mA |
| 디지털 | |
| 출력 설명 | 디지털 출력(DO) 모드의 IO-Link 포트 |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 / 플러그 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 최대 8 |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 200 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 1.6 A |
| 공칭 로드, ohmic | 4.8 W (120 Ω, 정격 부하의 경우) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 400 µA |
| 보호 회로 | 과부하 방지 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Stand-alone |
| 설계 | Stand-alone |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.4 W |
| 공급: IO-Link | |
| I/O 공급용 정격 전압 | 24 V DC |
| 모든 IO-Link 포트용 정격 전류 | 최대 200 mA (C/Q) |
| 최대 200 mA (L+/L-) | |
| 허용 케이블 길이 | < 20 m |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 10.8 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전류 | 155 mA |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 전류 소모량 | 3.7 A |
| 공급: | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 전류 소모량 | 최대 3.7 A |
| 일반 전류 소모량 | 155 mA (24 V DC) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 1g |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1072839 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 383.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 226.6 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
웹 기반 관리
8-채널 IO-Link 마스터
진단 및 상태 인디케이터
센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 푸쉬-인 연결 기술
최대 16개의 디지털 센서용 연결