PSR-MIS 비접촉식 안전 스위치는 비용 최적화된 안전 솔루션을 제공합니다. 이 시리즈의 안전 스위치는 이동식 가드의 모니터링을 위해 검증된 마그네틱 스위칭 원리를 사용하며, 설치가 간편합니다.
PSR-MIS-RS-S-NONC-C-3,0PVC
-
세이프티 스위치 센서
1534515
비접촉식 안전 스위치, 센서, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 1개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 컴팩트 설계, 3 m 개방형 PVC 케이블
제품의 세부 정보
cETL
승인 ID: Industrial componentFunctional Safety
승인 ID: Z1002942900060Rev.00호환 가능한 제품
이점
비용 최적화된 안전 스위치
시험 사용 및 테스트를 거친 마그네틱 스위칭 원리
컴팩트 설계
강화 액추에이터와 함께 사용 가능
개방된 케이블 끝 덕분에 유연한 연결
철 소재 마운팅용 스페이서 플레이트가 액세서리로 제공