커플링 릴레이, 전기 절연 및 전원 조정용, SIL 3 F&G 애플리케이션용, 저수요형, 개방형 회로 및 단락-회로의 꺼짐 및 켜짐 상태에서 부하 진단, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 17.5 mm
안전 커플링 릴레이
안전 스위치-온 및 스위치-오프를 위한 피닉스컨택트의 TÜV 인증 SIL 커플링 릴레이를 사용하면 최대 SIL 3의 신호를 전기적으로 절연할 수 있습니다. 통합 검증 테스트 및 라인 부하 모니터링과 같은 진단 기능을 통해 시스템 다운타임을 최소화할 수 있습니다. ATEX, G3 코팅, 최대 70°C의 온도 범위의 SIL 3 커플링은 프로세스 산업의 특수 애플리케이션에 적합합니다.
커플링 릴레이, SIL 2 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 1개의 디지털 신호 출력, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 고정 스크류 단자대
Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 5개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 신호를 I/O에 연결, 24 V ... 230 V의 광범위한 입력, 2개의 사용 가능한 전류 경로(1x 최대 60 V, 1x 최대 250 V), 1개의 확인 전류 경로, 안전 상태 차단 애플리케이션, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 안전 상태 꺼짐 및 안전 상태 켜짐 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 단자대
광범위한 입력이 있는 1 또는 2-채널 접점 확장, 4개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 1개의 확인 전류 경로, EN ISO 13849에 따른 최대 Cat. 4, PL e의 기본 장치와 함께 사용, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션을 위한 안전한 커플링 릴레이, 디지털 출력 신호를 주변 장에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 접점, 안전 상태 차단 애플리케이션용 모듈, 테스트 펄스 필터, 퓨즈, 플러그-인 푸시-인 연결, 폭: 17.5 mm
커플링 릴레이, 전기 절연 및 전원 조정용, SIL 3 F&G 애플리케이션용, 저요구형, 개방형 회로 및 단락-회로의 꺼짐 및 켜짐 상태에서 부하 진단, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 테스트 펄스 필터, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, 폭: 17.5 mm
커플링 릴레이, 전기 절연 및 전원 조정용, SIL 3 F&G 애플리케이션용, 저수요형, 개방형 회로 및 단락-회로의 꺼짐 및 켜짐 상태에서 부하 진단, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 17.5 mm
안전 커플링 릴레이, force-guided 접점, 2개의 전환 접점, 1-채널 고정 스크류 단자대 있음, 폭: 17.5 mm
프로세스 기술용 안전 커플링 릴레이
안전 커플링 릴레이는 무엇으로 구성됩니까?
프로세스 산업의 애플리케이션은 제조 산업의 애플리케이션과 근본적으로 다릅니다. 따라서 세이프티 기술은 이 산업 분야에서 다른 요구 사항을 충족해야 합니다.
흔히 안전 커플링 릴레이가 프로세스 기술 시스템에서 사용되는데 이 릴레이는 기능적 세이프티를 위해 전기 신호의 전력을 전기적으로 분리 및 증폭합니다. 피닉스컨택트는 프로세스 기술 애플리케이션의 요구를 충족하기 위해 SIL 인증 커플링 릴레이를 개발했습니다.
SIL 인증 커플링 릴레이가 필요한 이유는 무엇입니까?
피닉스컨택트의 포트폴리오에는 force-guided 커플링 릴레이 및 안전 force-guided 커플링 릴레이가 포함되어 있습니다. 강제 유도는 기계적 수단을 통해 N/O 및 N/C 접점이 동시에 닫히지 않게 합니다. 따라서 이 기술은 최고 수준의 기능적 세이프티를 제공합니다.
안전 커플링 릴레이는 또한 SIL 인증을 획득했습니다. SIL 또는 세이프티 무결성 레벨은 시스템의 안정성을 평가하는 방법입니다. SIL 1, SIL 2 및 SIL 3 레벨을 항상 위험과 관련하여 확인해야 합니다.
피닉스컨택트의 SIL 인증 커플링 릴레이를 선택하면 평가를 수행할 필요가 없습니다. SIL 커플링 릴레이는 독립적인 기관에서 테스트를 거쳐 인증되었습니다. 따라서 모든 세이프티 관련 특성을 사용할 수 있습니다. 또한 통합 테스트 펄스 필터를 사용하여 포괄적인 진단을 수행할 수 있습니다.
PSR 커플링 릴레이의 속성
피닉스컨택트 제품 포트폴리오는 안전 스위치-온(화재 및 가스 또는 *ETS(Energized-to-Safe)*라고도 함) 및 안전 종료(비상 종료 또는 *DTS(De-energized-to-Safe)*라고도 함)를 위한 SIL 인증 커플링 릴레이를 특징으로 합니다. 피닉스컨택트의 안전 커플링 릴레이는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용을 포함하여 프로세스 산업의 특정 요구를 충족합니다.
- Force-guided 접점이 있는 SIL 커플링 릴레이
- TÜV Rheinland와 같은 독립적인 테스트 기관에서 테스트 및 인증됨
- 24 V DC 또는 115 V AC - 230 V AC의 전압 제품을 사용한 광범위한 입력
- 설치된 릴레이 기술은 ISA S71.04-1985에 따라 G3을 준수하며 특히 부식성 대기에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 손쉽게 수행 가능한 방지 테스트
- 테스트 펄스 필터를 사용한 포괄적인 진단 옵션
- 저요구형 및 고요구형 모드에 적합
- IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 및 EN 746-2에 따라 SIL 3 인증됨
- ATEX 인증
제품군
초소형 PSRmini 제품군 및 시장 표준 설계의 기본 PSRclassic 제품군 중에서 선택하십시오.
PSRmini 커플링 릴레이로 최대 70%의 공간 절약
초소형 안전 PSRmini 커플링 릴레이
전체 폭이 불과 6 mm부터 시작되는 PSRmini 릴레이는 시판 중인 제품 중에서 가장 슬림한 SIL 커플링 릴레이입니다.
- 6.8 mm, 12.5 mm 및 17.5 mm의 전체 폭
- 안전 스위치-온 및 안전 종료용
- LED를 통해 모듈에서 직접 SIL 인증 진단 가능
- 1 또는 3개의 사용 가능한 경로
- DCS 테스트 펄스 필터가 액티브 오류 피드백을 컨트롤러에 직접 제공하므로 계획된 유지 관리 단계 동안 짧은 다운타임이 보장됩니다.
안전 스위치-오프용 PSRclassic 기본 커플링 릴레이
PSRclassic 기본 안전 커플링 릴레이
PSRclassic 시리즈에서 안전 스위치-오프를 위한 SIL 커플링 릴레이를 찾을 수 있습니다. 기본 커플링 릴레이는 광범위한 기능과 버전을 특징으로 합니다. 하우징 폭은 시장 표준과 일치합니다.
- 17.5 mm부터 시작되는 전체 폭
- 안전 스위치-오프용 SIL 커플링 릴레이
- 3개의 안전 릴레이 접점 및 접점 증폭
표준 안전 시스템과 호환
안전 커플링 릴레이는 프로세스 산업의 제어 시스템을 위한 맞춤형 솔루션입니다.
여기에는 다음과 같은 안전 계측 시스템(SIS)이 포함됩니다.
- Schneider Electric(Triconex® 시스템)
- HIMA(HIMAx / HIQUAD)
- Emerson(DeltaV)
- Honeywell(세이프티 관리자 / 범용 안전 I/O)
- Siemens(ET200S / ET200SP)
- Yokogawa(ProSafe)
빠르고 쉬운 방지 테스트
Force-guided 접점으로 인해 쉽고 빠른 진단이 가능합니다. 따라서 예약된 유지 관리 작업 시 다운타임이 짧아집니다.
손쉬운 방지 테스트
- 장치에서 시각적으로 A1을 통한 액티브 오류 피드백
- Force-guided N/C 접점의 평가(DO)
라인 모니터링
- DO에 대한 분석
터미네이션 캐리어 및 PSRmini: 컨트롤 캐비닛에서 업계 최고의 패킹 밀도 제공
터미네이션 캐리어를 사용한 시스템 케이블링
터미네이션 캐리어는 PSRmini 및 PSRclassic을 수용하도록 설계되었습니다. 모듈형 캐리어를 사용하면 배선 작업을 줄이고 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
일관된 개념 및 특수한 시스템 기술이 적용된 터미네이션 캐리어를 사용하여 배선 오류를 방지할 수 있으며, 따라서 문제를 해결하기 위해 많은 비용과 시간을 들일 필요가 없습니다. 피닉스컨택트가 고객의 특정 요구 사항에 맞게 터미네이션 캐리어를 조정해 드립니다.
피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템
유연한 I/O 마샬링 시스템
범용 I/O 모듈이라고도 불리는 스마트 I/O는 새로운 플랜트 및 교체와 관련하여 프로세스 산업 분야의 사용자에게 완전히 새로운 가능성을 제공합니다.
피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템을 사용하면 범용 I/O를 인터페이스 및 마샬링 레벨에서 진정한 의미의 "범용 제품"으로 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 표준화된 기본 모듈과 교체 가능한 입력/출력 액세서리(IOA)를 다양한 전기 기능과 결합합니다.
주요 기능
- 교체 가능한 IOA를 사용하여 특수 기능에 맞게 유연한 채널 구성 가능
- 플러그-인 IOA의 손쉬운 조작 및 빠른 교체
- 특수 코딩으로 인한 오류 없는 배선
- 베이스 부품의 통합 차폐로 인한 안정적인 신호 보호
- IEC 61508에 따른 SIL 3