PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 커플링 릴레이
2981981

SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션을 위한 안전한 커플링 릴레이, 디지털 출력 신호를 주변 장에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 접점, 안전 상태 차단 애플리케이션용 모듈, 테스트 펄스 필터, 퓨즈, 플러그-인 푸시-인 연결, 폭: 17.5 mm

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

폭이 좁은 17.5 mm 하우징
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
사용 가능 전류 경로에 교체 가능한 내장 퓨즈 있음
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
1 개의 사용 가능 전류 경로
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링