PSR-SCF-120UC/URM/2X21
-
커플링 릴레이
2981376
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 카테고리 1, PL c(EN ISO 13849-1), SIL 1(EN IEC 62061), SIL 1(IEC 61508)에 적합
EN 50205에 따른 force-guided 신호 접점으로 인한 안전 되읽기
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
1 또는 2-채널 제어
2 개의 전환 접점(EN 50205 타입 B)
120 V 제품