Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 3개의 N/O 접점, 3개의 N/C 접점, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
안전 커플링 릴레이
안전 스위치-온 및 스위치-오프를 위한 피닉스컨택트의 TÜV 인증 SIL 커플링 릴레이를 사용하면 최대 SIL 3의 신호를 전기적으로 절연할 수 있습니다. 통합 검증 테스트 및 라인 부하 모니터링과 같은 진단 기능을 통해 시스템 다운타임을 최소화할 수 있습니다. ATEX, G3 코팅, 최대 70°C의 온도 범위의 SIL 3 커플링은 프로세스 산업의 특수 애플리케이션에 적합합니다.
VIP 베이스 모듈용 입력/출력 액세서리인 플러그-인 SIL 커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션, 안전 상태 차단, 디지털 출력 신호를 주변 장치에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 테스트 펄스 필터
프로세스 기술용 안전 커플링 릴레이
안전 커플링 릴레이는 무엇으로 구성됩니까?
프로세스 산업의 애플리케이션은 제조 산업의 애플리케이션과 근본적으로 다릅니다. 따라서 세이프티 기술은 이 산업 분야에서 다른 요구 사항을 충족해야 합니다.
흔히 안전 커플링 릴레이가 프로세스 기술 시스템에서 사용되는데 이 릴레이는 기능적 세이프티를 위해 전기 신호의 전력을 전기적으로 분리 및 증폭합니다. 피닉스컨택트는 프로세스 기술 애플리케이션의 요구를 충족하기 위해 SIL 인증 커플링 릴레이를 개발했습니다.
SIL 인증 커플링 릴레이가 필요한 이유는 무엇입니까?
피닉스컨택트의 포트폴리오에는 force-guided 커플링 릴레이 및 안전 force-guided 커플링 릴레이가 포함되어 있습니다. 강제 유도는 기계적 수단을 통해 N/O 및 N/C 접점이 동시에 닫히지 않게 합니다. 따라서 이 기술은 최고 수준의 기능적 세이프티를 제공합니다.
안전 커플링 릴레이는 또한 SIL 인증을 획득했습니다. SIL 또는 세이프티 무결성 레벨은 시스템의 안정성을 평가하는 방법입니다. SIL 1, SIL 2 및 SIL 3 레벨을 항상 위험과 관련하여 확인해야 합니다.
피닉스컨택트의 SIL 인증 커플링 릴레이를 선택하면 평가를 수행할 필요가 없습니다. SIL 커플링 릴레이는 독립적인 기관에서 테스트를 거쳐 인증되었습니다. 따라서 모든 세이프티 관련 특성을 사용할 수 있습니다. 또한 통합 테스트 펄스 필터를 사용하여 포괄적인 진단을 수행할 수 있습니다.
PSR 커플링 릴레이의 속성
피닉스컨택트 제품 포트폴리오는 안전 스위치-온(화재 및 가스 또는 *ETS(Energized-to-Safe)*라고도 함) 및 안전 종료(비상 종료 또는 *DTS(De-energized-to-Safe)*라고도 함)를 위한 SIL 인증 커플링 릴레이를 특징으로 합니다. 피닉스컨택트의 안전 커플링 릴레이는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용을 포함하여 프로세스 산업의 특정 요구를 충족합니다.
- Force-guided 접점이 있는 SIL 커플링 릴레이
- TÜV Rheinland와 같은 독립적인 테스트 기관에서 테스트 및 인증됨
- 24 V DC 또는 115 V AC - 230 V AC의 전압 제품을 사용한 광범위한 입력
- 설치된 릴레이 기술은 ISA S71.04-1985에 따라 G3을 준수하며 특히 부식성 대기에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 손쉽게 수행 가능한 방지 테스트
- 테스트 펄스 필터를 사용한 포괄적인 진단 옵션
- 저요구형 및 고요구형 모드에 적합
- IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 및 EN 746-2에 따라 SIL 3 인증됨
- ATEX 인증
제품군
초소형 PSRmini 제품군 및 시장 표준 설계의 기본 PSRclassic 제품군 중에서 선택하십시오.
PSRmini 커플링 릴레이로 최대 70%의 공간 절약
초소형 안전 PSRmini 커플링 릴레이
전체 폭이 불과 6 mm부터 시작되는 PSRmini 릴레이는 시판 중인 제품 중에서 가장 슬림한 SIL 커플링 릴레이입니다.
- 6.8 mm, 12.5 mm 및 17.5 mm의 전체 폭
- 안전 스위치-온 및 안전 종료용
- LED를 통해 모듈에서 직접 SIL 인증 진단 가능
- 1 또는 3개의 사용 가능한 경로
- DCS 테스트 펄스 필터가 액티브 오류 피드백을 컨트롤러에 직접 제공하므로 계획된 유지 관리 단계 동안 짧은 다운타임이 보장됩니다.
안전 스위치-오프용 PSRclassic 기본 커플링 릴레이
PSRclassic 기본 안전 커플링 릴레이
PSRclassic 시리즈에서 안전 스위치-오프를 위한 SIL 커플링 릴레이를 찾을 수 있습니다. 기본 커플링 릴레이는 광범위한 기능과 버전을 특징으로 합니다. 하우징 폭은 시장 표준과 일치합니다.
- 17.5 mm부터 시작되는 전체 폭
- 안전 스위치-오프용 SIL 커플링 릴레이
- 3개의 안전 릴레이 접점 및 접점 증폭
표준 안전 시스템과 호환
안전 커플링 릴레이는 프로세스 산업의 제어 시스템을 위한 맞춤형 솔루션입니다.
여기에는 다음과 같은 안전 계측 시스템(SIS)이 포함됩니다.
- Schneider Electric(Triconex® 시스템)
- HIMA(HIMAx / HIQUAD)
- Emerson(DeltaV)
- Honeywell(세이프티 관리자 / 범용 안전 I/O)
- Siemens(ET200S / ET200SP)
- Yokogawa(ProSafe)
빠르고 쉬운 방지 테스트
Force-guided 접점으로 인해 쉽고 빠른 진단이 가능합니다. 따라서 예약된 유지 관리 작업 시 다운타임이 짧아집니다.
손쉬운 방지 테스트
- 장치에서 시각적으로 A1을 통한 액티브 오류 피드백
- Force-guided N/C 접점의 평가(DO)
라인 모니터링
- DO에 대한 분석
터미네이션 캐리어 및 PSRmini: 컨트롤 캐비닛에서 업계 최고의 패킹 밀도 제공
터미네이션 캐리어를 사용한 시스템 케이블링
터미네이션 캐리어는 PSRmini 및 PSRclassic을 수용하도록 설계되었습니다. 모듈형 캐리어를 사용하면 배선 작업을 줄이고 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
일관된 개념 및 특수한 시스템 기술이 적용된 터미네이션 캐리어를 사용하여 배선 오류를 방지할 수 있으며, 따라서 문제를 해결하기 위해 많은 비용과 시간을 들일 필요가 없습니다. 피닉스컨택트가 고객의 특정 요구 사항에 맞게 터미네이션 캐리어를 조정해 드립니다.
피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템
유연한 I/O 마샬링 시스템
범용 I/O 모듈이라고도 불리는 스마트 I/O는 새로운 플랜트 및 교체와 관련하여 프로세스 산업 분야의 사용자에게 완전히 새로운 가능성을 제공합니다.
피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템을 사용하면 범용 I/O를 인터페이스 및 마샬링 레벨에서 진정한 의미의 "범용 제품"으로 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 표준화된 기본 모듈과 교체 가능한 입력/출력 액세서리(IOA)를 다양한 전기 기능과 결합합니다.
주요 기능
- 교체 가능한 IOA를 사용하여 특수 기능에 맞게 유연한 채널 구성 가능
- 플러그-인 IOA의 손쉬운 조작 및 빠른 교체
- 특수 코딩으로 인한 오류 없는 배선
- 베이스 부품의 통합 차폐로 인한 안정적인 신호 보호
- IEC 61508에 따른 SIL 3