PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC
-
커플링 릴레이
1017062
커플링 릴레이, 전기 절연 및 전원 조정용, SIL 3 F&G 애플리케이션용, 저수요형, 개방형 회로 및 단락-회로의 꺼짐 및 켜짐 상태에서 부하 진단, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 17.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
어스 누출 모니터링
IEC 61508, IEC 61511 및 EN 50156에 따른 최대 SIL 3의 저수요형 애플리케이션에 적합
구성 가능한 꺼짐 및 켜짐 상태 진단
DO에서 A1을 통한 액티브 오류 확인
통합 DCS 테스트 펄스 필터
사용 가능 전류 경로 1개, 신호 전류 경로 1개