SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M - 전원 커넥터
1107268

전원 커넥터, 4-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: S, 스크류 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm, 최대 12 A/630 V의 AC 전류용, 유도 접점 4

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
고성능: 최대 12 A 및 630 V AC용 AC 플러그-인 커넥터
특수 S-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지