SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH - 전원 커넥터
1080222

전원 커넥터, 전원, 4-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: S, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm

제품의 세부 정보








이점

시간 절약형 푸시-록 연결: 공구를 사용할 필요 없이 접점 레버를 열어 전선 연결 및 분리
직관적인 연결: 접점 레버의 색상 코딩 및 숫자 식별을 사용한 개별 litz 전선의 손쉬운 할당
통합 푸쉬-인 기술: 간단한 직접 삽입을 통해 단선 및 사전 처리된 전선을 손쉽게 배선
내충격 및 내진동 연결: 안전하고 안정적인 접촉을 보장하는 검증된 스프링 케이지 기술
전기 충격에 대한 향상된 보호 제공: 모든 금속 컴포넌트에 대한 PE 연결
안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 360° 차폐 연결
M12 소켓의 보호된 씰