CRIMPFOX VARIO 4S - 크림핑 플라이어
1108766

크림핑 플라이어, 접점 유형: 절연 및 비절연 페룰, 최소 케이블 사이즈: 0.25 mm2, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 압축: 사각 크림프, 중량 401 g, 검정색/녹색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

측면 전선 입구
검증된 고품질 기술
압력 잠금 기능 및 자체 조정 다이로 인한 프로세스 안정성
“The original”
연속 자동 조정으로 인해 TWIN 페룰에 적합