스크류 드라이버 및 무선 스크류 드라이버
SACC BIT M12-D23 - 도구
SACC BIT M12-D23
-
도구
1202885
M12 커넥터 조립용 너트, 널(knurl) 직경 23 mm를 사용한 조립용, 4 mm 육각형 드라이브용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 드라이버 도구
연결 데이터
출력
QUICKON 빠른 연결
치수
폭
25 mm
높이
6 mm
길이
25.7 mm
소재 사양
소재
합금 공구강
코팅
니켈 도금
상용 데이터
항목 번호
1202885
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH3149
GTIN
4063151265663
개당 중량(패키지 포함)
21 g
개당 중량(패키지 제외)
21 g
관세 번호
82079030
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
TSD-M 1,2NM
-
토크 스크류 드라이버
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
어댑터 삽입
1212600
액세서리
TSD-M 1,2NM
-
토크 스크류 드라이버
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
어댑터 삽입
1212600
제품 도움말