SAC-3P-B-1L-Z/.../... - 센서/액추에이터 케이블
1435425

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능