셀룰러 통신용 TC ROUTER는 모바일 4G LTE 네트워크를 통해 최대 150 Mbps의 고성능 데이터 링크를 구현합니다. 이와 같은 방법으로 유선 인터넷 연결을 사용할 수 없는 모든 곳에서 모바일 광대역 연결을 통해 사이트 네트워크를 매우 유연하게 구축할 수 있습니다. 이러한 연결을 사용하여 중요한 데이터를 모바일 네트워크를 통해 전송할 수 있습니다.
TC ROUTER 2002T-3G
-
라우터
2702531
산업용 3G 라우터, 유럽 버전, 2G GPRS/EDGE로 대체, 2개의 Ethernet 인터페이스, 방화벽, NAT, SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 전자 메일 전송, 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| MTTF | 383 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 184 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 78 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 보안 기능 | |
| 필터링 | IP, 포트, 프로토콜 |
| 방화벽 규칙 | 상태 점검 방화벽 |
| 전기적 절연 | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| 주전원 타입 | 모바일 통신 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 푸쉬-인 단자대를 통해) |
| 일반 전류 소모량 | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (활성화된 에너지 절약형 모드 있음) | |
| 최대 전류 소모량 | 1.7 A |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리, SNMP |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 스위칭 레벨 "1" 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 50 mA (단락-회로 방지 아님) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 9.00 mm |
| 신호 | Ethernet |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 2 |
| 전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
| 주파수 범위 | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 데이터 전송 속도 | ≤ 21.6 Mbps (HSPA (DL)) |
| ≤ 5.76 Mbps (HSPA (UL)) | |
| 안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| SIM 인터페이스 | 1.8 볼트, 3 볼트 |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | 멀티슬롯 클래스 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R7 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 127 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (최대 전송 전력 10 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (최대 전송 전력 23 dBm) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2702531 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC422 |
| GTIN | 4055626212838 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 352.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 232.8 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - 안테나 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 동축 케이블 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - PCB 커넥터 1105115
이점
산업용 3G 모바일 라우터(UMTS/HSPA)
2G(GPRS/EDGE)로 대체
셀룰러 네트워크를 통한 Ethernet 엔드 장치의 네트워킹
손쉬운 경고를 위한 Ethernet SMS 게이트웨이
동적 필터링을 위한 상태 점검 방화벽
엔드 장치에 대한 직접 원격 액세스를 위한 NAT 테이블 및 포트 전달
2개의 스위칭 입력 및 1개의 스위칭 출력
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
2개의 로컬 Ethernet 연결
전환 가능한 에너지 절약형 모드
통합 로그북
연결 모니터링
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위