TC MGUARD... 보안 기기는 mGuard 기술이 적용된 산업용 모바일 네트워크 라우터입니다. 따라서 이 라우터는 인터넷을 통한 기계 및 시스템의 안전한 연결을 위한 원격 유지 관리 인프라를 제공합니다. 고속 모바일 네트워크 인터페이스 및 4-포트 스위치가 컴팩트한 금속 하우징에 통합되어 있습니다. 글로벌 규모의 안전한 원격 통신은 4G LTE는 물론 UMTS 및 CDMA 네트워크를 통해 이루어집니다. SD 카드를 구성 메모리로 사용하여 이 장치를 빠르고 쉽게 스타트업 또는 교체할 수 있습니다. 이 장치는 안전한 키 생성과 관리를 위한 버퍼링된 실시간 클럭 및 TPM(트러스티드 플랫폼 모듈)을 갖고 있습니다.
TC MGUARD RS2000 4G VZW VPN
-
라우터
1010462
보안 기기, Verizon Wireless(미국)용 버전, 4G 모바일 네트워크 인터페이스, SD 카드 슬롯, 2개의 VPN 터널, 손쉬운 구성을 위한 방화벽, NAT/1:1 NAT가 있는 라우터, 4-포트 스위치
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
폭 | 45 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 114 mm |
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
활용 제한 | |
CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
소재 (하우징) | 금속 |
신호 | Ethernet |
웹 서버 | 예 |
기본 기능 | 간소화된 2-클릭 방화벽 및 2개 터널(고정)용 VPN이 있는 라우터, 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯 |
데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
전송 속도 | 10/100 MBit/s (자동 협상) |
연결 타입 | RJ45 |
채널 수 | 4 |
전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
보조 프로토콜 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
직렬 전송 속도 | 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps |
연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
전송 길이 | 15 m |
파일 포맷/코딩 | UART/NRZ: 8 데이터, 1/2 정지, 없음/찍수/홀수 패리티 |
데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS |
무선 | |
인터페이스 설명 | LTE (FDD) |
주파수 범위 | 700 MHz (LTE B13) |
1700 MHz (LTE B4) | |
데이터 전송 속도 | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
안테나 연결방법 | SMA (암) |
SIM 인터페이스 | 1.8 볼트, 3 볼트 |
LTE | CAT4 |
국가 지원 | 미국 |
기능 | |
기본 기능 | 간소화된 2-클릭 방화벽 및 2개 터널(고정)용 VPN이 있는 라우터, 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯 |
시스템 요구 사항 | |
지원 브라우저 | HTTPS 지원 필요 |
디지털 | |
입력 설명 | 디지털 입력 |
입력 수 | 3 |
전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
전류 입력 신호 | 5 mA |
신호 | |
출력 이름 | 디지털 출력, 저항 부하 |
출력 수 | 3 |
전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
전류 출력 신호 | ≤ 125 mA (단락-회로 방지) |
제품 타입 | DIN 레일용 보안 라우터 |
애플리케이션 | Ethernet |
RS-232 | |
MTTF | 582 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
271 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
114 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
기본 기능 | 간소화된 2-클릭 방화벽 및 2개 터널(고정)용 VPN이 있는 라우터, 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯 |
절연 특성 | |
오염등급 | 2 |
보안 기능 | |
VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
VPN 터널 수 | 2 (고정, Ipsec(IETF 표준)) |
인증 | RSA 또는 PSK 포함 X.509v3 인증 |
데이터 무결성 | MD5, SHA-1 |
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 서버 또는 릴레이 에이전트 |
필터링 | 수신 또는 송신 트래픽 |
방화벽 데이터 처리량 | 최대 124 Mbps (라우터 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) |
최대 58 Mbps (스텔스 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) | |
방화벽 규칙 | 간편한 2-클릭 상태 기반 검사 방화벽 |
기본 기능 | 간소화된 2-클릭 방화벽 및 2개 터널(고정)용 VPN이 있는 라우터, 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯 |
IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP-터널 / ESP-전송 |
LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 프로토콜 802.2 |
NTP(Network Time Protocol) 클라이언트 | 클라이언트 |
원격 Syslog 로깅 | 외부 서버 |
라우팅 | 표준 라우팅 |
NAT | |
1:1-NAT | |
포트 전송 | |
암호화 방법 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
VPN(Virtual Private Network) 처리량 | 최대 40 Mbps (라우터 모드, VPN 양방향 처리량) |
최대 26 Mbps (스텔스 모드, VPN 양방향 처리량) |
전기적 절연 | VCC // PE |
주전원 타입 | 모바일 통신 |
테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 1 kV (50 Hz, 1분, 제조업체 사양) |
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1 kV (50 Hz, 1분, 제조업체 사양) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 11 V DC ... 36 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
일반 전류 소모량 | < 320 mA (24 V DC) |
최대 전류 소모량 | 1.8 A (11 V DC의 경우(출력용 3 x 125 mA 포함)) |
기능 | |
관리 | 웹 기반 관리, SNMP |
공급 | |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
스트리핑 길이 | 7.00 mm |
조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
무선 인증 미국, FCC | |
인증 | N7NHL7518 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
필드 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2.2 kV (테스트 레벨 3) |
신호 | ± 2.2 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 B |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전류 부하(서지) | |
입력 | ± 0.5 kV (DC 공급) |
신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011 클래스 A 산업용 애플리케이션 영역 |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011 클래스 A 산업용 애플리케이션 영역 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 1010462 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC424 |
GTIN | 4055626484266 |
개당 중량(패키지 포함) | 630.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 630.7 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - FO 컨버터 2902853
-
SD FLASH 512MB - 프로그램/구성 메모리 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 라이센스 2700194
-
FL TIMESERVER NTP - 무선 모듈 1107132
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 동축 케이블 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
이점
통합 4-포트 스위치
레이어 3에서 IPsec 프로토콜을 사용한 최고 수준의 보안
웹 기반 관리
교체 가능한 구성 메모리
직렬 장치 통합을 위한 COM 서버 기능이 있는 RS-232 인터페이스
유연한 라우팅
2개의 병렬 VPN 터널
x509.v3과 같은 최신 인증 지원
동적 필터링을 위한 상태 점검 방화벽
확장된 온도 범위