FL TIMESERVER NTP - 무선 모듈
1107132

Ethernet 네트워크용 GNSS 리시버, NTP(Network Time Protocol) 및 NTS(Network Time Security) 타임 서버, GPS, Galileo, GLONASS 및 BeiDou를 통한 시간, 날짜 및 위치 수신, PoE(af) 또는 24 V DC 전원 공급, 통합 안테나, IP68 하우징

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

다양한 위성 시스템으로 인한 고가용성
GPS, Galileo, GLONASS 및 BeiDou 간의 자동 전환
컨트롤 캐비닛 외부에 손쉽게 설치하기 위한 통합 안테나가 있는 견고한 IP68 하우징
PoE(Power over Ethernet) 케이블을 하나만 사용한 빠르고 경제적인 연결
웹 기반 관리, SNMP, NMEA 또는 JSON 스트리밍을 통한 정밀한 위치 결정
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
NTS(Network Time Security)를 통한 최고 수준의 사이버 보안

자주 묻는 질문


이 장치는 어떤 시간을 지원하나요?

협정 세계시(UTC)가 NTP 프로토콜을 통해 제공됩니다. 최종 장치(NTP 클라이언트)에서 시간대, 서머 타임 및 윈터 타임을 로컬로 설정해야 합니다.


기본 설정으로 장치를 재설정하려면 어떻게 해야 하나요?

장치 전원을 켭니다. 장치가 작동될 때까지 기다립니다. US LED가 계속 켜져 있고 잠금 LED가 깜박이거나 계속 켜져 있으면 작동하는 것입니다.
리셋 버튼(2)을 정확히 10초 동안 길게 누릅니다.
그러면 장치가 기본 설정으로 다시 시작됩니다. IP 주소는 192.168.0.254입니다.... 자세히 보기

장치 전원을 켭니다. 장치가 작동될 때까지 기다립니다. US LED가 계속 켜져 있고 잠금 LED가 깜박이거나 계속 켜져 있으면 작동하는 것입니다.
리셋 버튼(2)을 정확히 10초 동안 길게 누릅니다.
그러면 장치가 기본 설정으로 다시 시작됩니다. IP 주소는 192.168.0.254입니다.

덜 보기