TC MGUARD RS2000 4G VPN - 라우터
2903588

보안 어플라이언스, 4G 셀룰러 인터페이스, SD 카드 슬롯, 2개의 VPN 터널, 손쉬운 구성을 위한 방화벽, NAT/1:1 NAT가 있는 라우터, 4-포트 스위치, 2개의 SIM 카드 슬롯, GPS 리시버 있음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

공급자 이중화를 지원하는 고속 휴대폰 인터페이스
통합 4-포트 스위치
레이어 3에서 IPsec 프로토콜을 사용한 최고 수준의 보안
웹 기반 관리, SNMP
교체 가능한 구성 메모리
직렬 장치 통합을 위한 COM 서버 기능이 있는 RS-232 인터페이스
유연한 라우팅
2개의 병렬 VPN 터널
x509.v3과 같은 최신 인증 지원
상태 점검 방화벽
확장된 온도 범위