CUC-IB1G-J1ST-AT/R4R-L1 - Filtered RJ45 PCB 커넥터
1663981

Filtered RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 탭 위로, 차폐, LED(녹색, 노란색), 핀 수: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

통합 필터링으로 간소화된 Ethernet 설계 프로세스
인쇄 회로 기판(PCB) 복잡성 완화 및 EMC 위험 감소
Through Hole Reflow Technology - THT를 사용하여 female 커넥터를 인쇄 회로 기판(PCB)에 연결할 때 높은 기계적 안정성 보장
리플로우 납땜을 통한 자동화 처리
컴팩트 설계로 인한 공간 절약
뛰어난 EMI 성능
통합 필터 및 트랜스포머를 통해 공간 절약형 인쇄 회로 기판(PCB) 설계를 가능하게 하는 동시에 BOM을 줄입니다
높은 내충격 및 내진동 능력과 광범위한 온도 범위로 인해 까다로운 산업용 애플리케이션에 이상적