VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP
-
RJ45 플러그-인 커넥터
1532597
RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, 소재: PA, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 23, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 검정, Ethernet
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
바이오 기반 플라스틱 사용으로 탄소 발자국 감소