RIFLINE complete 제품군 및 베이스의 플러그타입 전기 기계적 및 무접점 릴레이는 UL 508에 따라 승인 및 인증되었습니다. 관련 승인은 해당하는 개별 컴포넌트에서 요청할 수 있습니다.
RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1
-
릴레이 모듈
2903284
사전 조립된 릴레이 모듈, 스크류 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이 및 고정 브래킷. 접점 타입: 3개의 N/O 접점. 입력 전압: 24 V DC
제품의 세부 정보
제품 타입 | 릴레이 모듈 |
제품군 | RIFLINE complete |
애플리케이션 | 범용 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.68 W |
테스트 전압 (권선/접점) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
테스트 전압 (접점/접점) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 접점/접점) |
정격 절연 전압 | 250 V AC |
정격 서지 전압 | 4 kV |
코일측 | |
공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
입력 전압 범위 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
입력 전압 범위(UN 관련) | 다이어그램 참조 |
드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
일반 입력 전류(UN 시) | 70 mA |
일반 응답 시간 | 20 ms |
일반 해제 시간 | 20 ms |
코일 전압 | 24 V DC |
보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
스위칭 | |
접점 유형 | 3개의 N/O 접점 |
스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
접점 소재 | AgNi |
최대 스위칭 전압 | 440 V AC |
250 V DC | |
최소 스위칭 전압 | 10 V (24 mA) |
제한 연속 전류 | 10 A (다이어그램 참조) |
최대 돌입 전류 | 50 A (20 ms, N/O 접점) |
최소 스위칭 전류 | 10 mA (24 V) |
최대 차단 정격(저항 부하) | 240 W (24 V DC) |
480 W (48 V DC) | |
600 W (60 V DC) | |
660 W (110 V DC) | |
183 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
4000 VA (440 V AC) | |
UL 508에 따른 모터 부하 | 1/3 HP, 120 V AC(단상 AC 모터) |
1/2 HP, 240 V AC(단상 AC 모터) | |
1/2 HP, 240 V AC(3상 유도 모터) | |
사용 카테고리 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1.5 A/240 V (N/O 접점) |
DC13, 2 A/240 V (N/O 접점) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
0.5 mm² ... 4 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 10 (단선) |
20 ... 12 (연선) | |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
품목 치수 | |
폭 | 44 mm |
높이 | 96 mm |
깊이 | 91 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V2 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
보호 수준 (릴레이) | RT I (릴레이) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2903284 |
패키지 단위 | 5 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK651C |
GTIN | 4046356732833 |
개당 중량(패키지 포함) | 191.36 g |
개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g |
관세 번호 | 85364110 |
원산지 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
STP 5-2 - 마커 캐리어 0800967
-
UC-TM 16 - 단자대용 마커 0819217
-
UC-TMF 16 - 단자대용 마커 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS 5-25X5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0829126
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811972
-
ZB 15 CUS - Zack 마커 스트립 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811998
-
RIF-4-BSC/3X21 - 릴레이 소켓 2900960
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - 단일 릴레이 2903706
-
RIF-LDP-12-24 DC - 플러그-인 모듈 2900939
-
RIF-RH-4 - 고정 브래킷 2900956