RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX - 릴레이 모듈
2909847

사전 조립된 릴레이 모듈, 구성품: 릴레이 베이스, 기능 플러그-인 모듈, 전원 접점 릴레이 및 고정 브래킷, ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨, 스크류 연결, 4개의 전환 접점, 배리스터, 입력 전압: 230 V AC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품