RIF-2-BSC/4X21/EX
-
릴레이 소켓
1047031
RIF-2.../EX 릴레이 베이스, RTIII 밀폐 산업용 릴레이를 사용한 조립용, 4개의 전환 접점 있음, 영역 2에서 사용, 스크류 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5에 마운트용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | RIFLINE complete |
| 정격전압 UN | 250 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 4x 6 A |
| 보호 회로 | 선택한 입력/서프레서 모듈에 따라 다름 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 10 (단선) |
| 20 ... 12 (연선) | |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 폭 | 27 mm |
| 높이 | 89 mm |
| 깊이 고정 브래킷 | 75 mm (고정 브래킷 있음) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V2 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (조립과 관련) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1047031 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK6513 |
| GTIN | 4055626646114 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 78.86 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 68 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
STP 5-2 - 마커 캐리어 0800967
-
RIF-RH-2 - 고정 브래킷 2900954
-
RIF-RHS-2 - 고정 브래킷 2908043
-
RIF-RHM-2 - 릴레이 고정 브래킷 2905984
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - 플러그-인 모듈 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - 플러그-인 모듈 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - 플러그-인 모듈 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - 플러그-인 모듈 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 플러그-인 모듈 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - 플러그-인 모듈 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - 플러그-인 모듈 2900951
-
RIF-T3-24UC - 타이머 모듈 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - 플러그-인 모듈 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - 플러그-인 모듈 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798