지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 플러그-인 모듈
2900944

플러그-인 모듈, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, 배리스터 및 노란색 LED 있음, 입력 전압: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품