RIF-2-BPT/4X21
-
릴레이 소켓
2900934
릴레이 베이스 RIF-2..., 2 또는 4개의 전환 접점이 있는 산업용 릴레이용, 푸쉬-인 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5에 마운트용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | RIFLINE complete |
| 세트 구성품 | 2903304 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 |
| 2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 | |
| 2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 | |
| 2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 | |
| 2903310 RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 | |
| 2903311 RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 | |
| 2903313 RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 | |
| 2903315 RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 | |
| 2908332 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU | |
| 1188200 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21AU | |
| 1577412 RIF-2-RPT-PHS-LDP-24DC/2X21 |
| 정격전압 UN | 250 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 최대 12 A (애플리케이션/조립에 따라 다름) |
| 보호 회로 | 선택한 입력/서프레서 모듈에 따라 다름 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰, 이중 단자대에 2개의 전선 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 (단선) |
| 26 ... 16 (연선) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 31 mm |
| 높이 | 96 mm |
| 깊이 (고정 브래킷) | 75 mm (고정 브래킷 있음) |
| 드릴 홀 | |
| 직경 | 3.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V2 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (애플리케이션/조립에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2900934 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK6523 |
| GTIN | 4046356733175 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 69.15 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 62.825 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
REL-IR/L- 24AC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819321
-
REL-IR/L-230AC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819324
-
REL-IR/LDP- 24DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819091
-
REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819076
-
REL-IR/L-230AC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819320
-
REL-IR/LDP-110DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819094
-
REL-IR/L- 24AC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819317
-
REL-IR/LDP- 24DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819045
-
REL-IR/24DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819388
-
REL-IR/LDP-220DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819068
-
REL-IR/LDP-220DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819311
-
REL-IR/LDP-220DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819089
-
REL-IR/LDP- 60DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819093
-
REL-IR/24DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819392
-
REL-IR/LDP- 12DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819090
-
REL-IR/L- 24AC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819069
-
REL-IR/LDP-110DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819084
-
REL-IR/LDP-110DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819065
-
REL-IR/L-120AC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819323
-
REL-IR/L-230AC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819073
-
REL-IR/LDP- 48DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1820264
-
REL-IR/LDP-125DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819310
-
REL-IR/LDP- 60DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819080
-
REL-IR/LDP- 12DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819007
-
REL-IR/L-120AC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819071
-
REL-IR/LDP-125DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819066
-
REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819077
-
REL-IR/L-120AC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819319
-
REL-IR/LDP-125DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819085
-
REL-IR/LDP- 60DC/2X21/MS - 단일 릴레이 1819062
-
REL-IR/LDP- 48DC/4X21/MS - 단일 릴레이 1819092
-
REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU/MS - 단일 릴레이 1819074
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
STP 5-2 - 마커 캐리어 0800967
-
RIF-RH-2-L - 고정 브래킷 1899071
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - 플러그-인 모듈 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - 플러그-인 모듈 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - 플러그-인 모듈 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - 플러그-인 모듈 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 플러그-인 모듈 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - 플러그-인 모듈 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - 플러그-인 모듈 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - 플러그-인 모듈 2900951
-
RIF-T3-24UC - 타이머 모듈 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - 플러그-인 모듈 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - 플러그-인 모듈 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798