PTME 4 BG - 테스트 분리 단자대
1754667

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 베이지

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

동일한 모양의 피드스루 단자대가 제공됩니다.
인쇄된 스위칭 기호를 통한 명확한 선택
명확성
손쉬운 작동
컴팩트 설계
유연하고 포괄적인 액세서리
종단 위치에 안정적으로 스냅됨