SB-ME 2-6
-
브리지 바
3035755
브리지 바, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 2, 정격 전류: 25 A, 길이: 21 mm, 색상: 회색/오렌지색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 모양의 피드스루 단자대가 제공됩니다.
명확성
손쉬운 작동
인쇄된 스위칭 기호를 통한 명확한 선택
컴팩트 설계
유연하고 포괄적인 액세서리
종단 위치에 안정적으로 스냅됨
스크류 단자점을 통한 접점 설정