STU 35/ 4X10 YE
-
전위 집합 단자
3033236
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 부하 접점, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 단일 클램핑 장치의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다. |
| 전원 분배 애플리케이션의 경우 IEC 60364-4-43.2008, 수정됨 + 정오표 Okt. 2008(DIN VDE 0100-430:2010-10) 섹션 433.2 ff를 준수해야 합니다! | |
| 제품군 | STU |
| 연결 수 | 5 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
| 레벨당 연결 수 | 5 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 부하 접점 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 41 A |
| 최대 부하 전류 | 41 A (케이블 사이즈가 10 mm²인 경우 최대 부하 전류는 연결된 모든 전선의 총 전류를 초과할 수 없습니다.) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 라인 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 조임 토크 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 내부 원통 게이지 | B9 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 1/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 16 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 정격 전류 | 125 A |
| 최대 부하 전류 | 125 A (케이블 사이즈 50 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 폭 | 16.2 mm |
| 높이 | 86 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 46.8 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 54.3 mm |
| 색상 | 노란색 (RAL 1018) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 10 mm² | 1.2 kA |
| 단기 내력 전류 6 mm² | 0.72 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35/7,5 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 1.5 mm² / 0.4 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 50 mm² / 9.5 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
| ASD 레벨 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 0.8g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3033236 |
| 패키지 단위 | 25 pc |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 제품 키 | BE2119 |
| GTIN | 4046356581523 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 58 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 54.4 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBSRH 2-8 - 단락 회로 커넥터 3033802
-
FBSRH 3-8 - 단락 회로 커넥터 3033803
-
FBSRH 4-8 - 단락 회로 커넥터 3033804
-
FBSR 2-8 - 플러그-인 브리지 3033808
-
FBSR 3-8 - 플러그-인 브리지 3001597
-
FBSR 4-8 - 플러그-인 브리지 3000585
-
FBSR 5-8 - 플러그-인 브리지 3033809
-
FBSR 10-8 - 플러그-인 브리지 3001599
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
RB ST 10-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - 리듀싱 브리지 3213252
-
AGK 4-UT 35 - 모니터링 단자대 3047138
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0827461
-
ZB 16 CUS - Zack 마커 스트립 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0827462
-
UC-TM 16 - 단자대용 마커 0819217
-
UC-TM 16 CUS - 단자대용 마커 0824621
-
UCT-TM 16 - 단자대용 마커 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - 단자대용 마커 0829637
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
PAI-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 테스트 어댑터 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 테스트 어댑터 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 테스트 어댑터 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
이점
STU 35/4x10 스프링 케이지 하이브리드 단자대는 35 mm² 공급 라인을 4개의 10 mm² 연결로 분할하기 위해 사용됩니다.
시스템 내부 배전은 정격 케이블 사이즈가 10 mm²인 4개의 스프링 케이지 연결을 통해 수행됩니다.
이중 브리지 샤프트는 추가 전위 분배를 지원합니다.
ST 스프링 케이지 단자대 시리즈의 표준 단자대에 일관되게 브리지될 수 있음
35 mm² 스크류 연결을 사용해 공급됨