15 mm x 62 mm의 설치 공간을 사용하여 하나의 Axioline Smart Element에서 최대 16개의 연결을 실현할 수 있습니다. 플라스틱 칼라를 포함한 페룰이 있는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 전선을 연결할 수 있습니다.
Inline, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송; PCP를 통한 통신; 인터페이스: V.24(RS-232): 1; 전송 속도: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 2 MBit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함