항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오.
IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC
-
통신 모듈
2861962
Inline, 분기 단자, INTERBUS, Inline 차폐 플러그, 원격 버스 분기 있음, 로컬 버스의 전송 속도: 2 Mbps, 보호 수준: IP20, Inline 커넥터 및 마킹 필드 포함
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | 인라인 차폐 커넥터 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | RS-485 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 시스템 한도 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 (장치에서 소비되는 로직 전류를 고려합니다(분기 단자는 인라인 스테이션 장치로 간주되지 않음).) |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 0 |
| ID 코드(10진수) | 04 |
| 길이 코드(10진수) | 0 |
| 프로세스 데이터 채널 | 0 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 0 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 0 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 0 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 원격 버스 분기 있음 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.7 W |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 타입 29 mA |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스, 5 V 공급에서 전기적으로 절연됨, 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스, 7.5 V 로직 공급에서 전기적으로 절연됨, 24 V 아날로그 공급, 24 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스, 24 V 주전원 공급에서 전기적으로 절연됨, 24 V 세그먼트 공급 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급 인입 원격 버스 / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스, 5 V 공급에서 전기적으로 절연됨, 인입 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스, 7.5 V 로직 공급에서 전기적으로 절연됨, 24 V 아날로그 공급, 24 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스, 24 V 주전원 공급에서 전기적으로 절연됨, 24 V 세그먼트 공급 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급 인출 원격 버스, 기능적 어스 접지에서 전기적으로 절연됨 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 로직 공급, 24 V 아날로그 공급, 24 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대, 5 V 공급 인입 원격 버스에서 전기적으로 절연됨 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 로직 공급, 24 V 아날로그 공급, 5 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대, 5 V 공급 인출 원격 버스에서 전기적으로 절연됨 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 로직 공급, 24 V 아날로그 공급, 24 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대, 24 V 주전원 공급에서 전기적으로 절연됨, 24 V 세그먼트 공급 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 로직 공급, 24 V 아날로그 공급, 24 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대, 기능적 어스 접지에서 전기적으로 절연됨 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급, 5 V 공급에서 전기적으로 절연됨, 인입 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급, 5 V 공급에서 전기적으로 절연됨, 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급, 7.5 V 로직 공급에서 전기적으로 절연됨, 24 V 아날로그 공급, 24 V 버스 단자 모듈 공급, 5 V 로직 공급 분기 단자대 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급, 기능적 어스 접지에서 전기적으로 절연됨 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2861962 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI152 |
| GTIN | 4017918974626 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 87.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 67 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c70006f5-f652-42eb-8251-155625a60954 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.621 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN-6 SHIELD - 인라인 차폐 커넥터 2726353
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
이점
구리 기술을 사용한 원격 버스 분기용 연결