IB IL RS 232-2MBD-PAC - 통신 모듈
2862084

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송; PCP를 통한 통신; 인터페이스: V.24(RS-232): 1; 전송 속도: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

1개의 직렬 RS-232 입력 및 출력 채널
다양한 지원 프로토콜
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
4 KB 수신 버퍼 및 1 KB 전송 버퍼
PCP를 통한 파라미터화 및 데이터 교환