Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
패치 패널
2904577
케이블 공유 모듈, 2개의 RJ45 소켓, 8개의 스프링 케이지 연결 단자대에 대한 Ethernet 할당 있음(위쪽의 케이블 아웃렛), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
접지 전위에 대한 안전한 차폐 연결
CAT5e
10/100 Mbps
DIN 레일에 마운트
케이블 공유 어댑터
Y 어댑터
손쉽게 사용할 수 있는 다양한 서비스용 케이블 1개
점퍼를 통한 옵션 차폐 연결