QPD W 4X2,5 9-14 M25 FC GY
-
패널 피드스루
1582316
패널 피드스루, 연결 방법: 스페이드 연결/ IDC 연결, M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩됨, 외부 케이블 직경: 9 mm ... 14 mm 및 9 mm ... 14 mm, 2.5 mm2
제품의 세부 정보
제품 타입 | 패널 피드스루 |
제품군 | QPD |
설계 | QPD 4x2,5 |
핀 수 | 4 |
포지션 마킹 | 1, 2, 3, 4 |
연결 수 | 10 |
핀당 연결 수 | 1 |
코딩 | 코딩됨 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
연결 기술 | |
연결 타입 장치측 | 스페이드 연결 |
연결 타입 필드측 | IDC 연결 |
동일한 케이블 사이즈의 전선 간 연결 주파수 | 최대 10 |
전선 연결 | |
케이블 사이즈 연선 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 단선 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 16 ... 14 |
조임 토크 유니온 너트 | 5 Nm |
조임 토크 잠금 너트 | 5 Nm |
렌치 크기 유니온 너트 | 22 mm |
렌치 크기 잠금 너트 | 27 mm |
치수 도면 |
|
폭 | 29.6 mm |
높이 | 29.6 mm |
길이 | 71 mm |
직경 | 29.6 mm |
슬립-온 연결 치수 | 4.8 x 0.8 mm |
정격 서지 전압(II/2) | 8 kV |
정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
정격전류 | 20 A |
접점 저항 | < 3 mΩ |
정격 전압(II/2) | 1000 V |
정격 전압(III/2) | 1000 V |
정격 전압(III/3) | 690 V (절연 슬리브 PT/FS 4,8 있음, 절연 슬리브 250 V가 없는 1670497) |
정격전압 UN | 690 V |
정격전류 IN | 20 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | 최대 50 |
소재 하우징 | PA |
소재 접점 | CuZn |
소재 접점 표면 | 은도금 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
소재 전선 절연 | PVC/PE/TPE/고무 |
VDE 0295에 따른 개별 litz 구조 / 최소 전선 직경 | VDE 0295 클래스 1 - 6 / 최소 0.15 mm |
외부 케이블 직경 | 9 mm ... 14 mm |
9 mm ... 14 mm | |
절연 포함 전선 직경 | 2 mm ... 3.8 mm |
포지션 마킹 | 1, 2, 3, 4 |
케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
전선 절연 소재 | PVC/PE/TPE/고무 |
마운트 타입 | 전면부 마운팅 M25 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
충격 강도 | IK07 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
전선 연결 시 온도 | -5 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 100 °C |
항목 번호 | 1582316 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF6ABB |
GTIN | 4046356463478 |
개당 중량(패키지 포함) | 41.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 35.7 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |