산업용 AI
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
설치 커넥터
QSS 22 - 소켓 렌치
QSS 22
-
소켓 렌치
1670206
Allen 렌치, QUICKON 유니온 너트 풀기 및 조임용, WAF 22 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓 렌치
애플리케이션
풀기 및 조이기용 QUICKON 유니언 너트
치수
길이
155 mm
직경
30 mm
렌치 크기
22 mm
마운팅용 렌치 크기
22 mm
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
상용 데이터
항목 번호
1670206
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF6ZCX
GTIN
4017918146399
개당 중량(패키지 포함)
96 g
개당 중량(패키지 제외)
95.41 g
관세 번호
82041100
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
3.476 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
보호 캡
패널 피드스루
제품 도움말