GPE 13X 9 WH
-
인그레이빙 소재
0806932
인그레이빙 소재, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 인그레이빙 장치, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 120, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 13 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
CMS‑P1‑PLOTTER를 사용해 손쉽게 라벨링 가능
P1 ENGRAVING UNIT을 사용해 인그레이빙 가능
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 GPE ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
접착식 포일이 사용되어 평평하지 않은 표면에서도 뛰어난 접착력을 보장합니다.
2-레이어 소재
라벨 시트는 사전 제작된 개별 접착식 라벨로 구성됩니다.