Q-MU M25 - 너트
Q-MU M25
-
너트
1640715
너트, 플라스틱, 장치 내부에서 접점 캐리어 잠금
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
소재 하우징
플라스틱
마운팅
마운트 타입
M25
상용 데이터
항목 번호
1640715
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4017918176808
개당 중량(패키지 포함)
3.314 g
개당 중량(패키지 제외)
2.66 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말