산업용 AI
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
CP-QPD - 코딩 프로파일
CP-QPD
-
코딩 프로파일
1582459
키 연결 프로파일, 빨간색, QUICKON 돔 및 커넥터에 삽입용, 90° 단위로 배치 가능
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
상용 데이터
항목 번호
1582459
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4046356463614
개당 중량(패키지 포함)
0.775 g
개당 중량(패키지 제외)
0.59 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27112301