MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
-
출력 절연 증폭기
2924223
출력 신호 처리기, HART. 0/4-20 mA 신호를 절연하여 부하(I/P 컨버터, 조절 밸브, 디스플레이)로 전송합니다. 개방 회로 탐지, IEC 61508에 따른 SIL 2, 푸쉬-인 연결. 교체 항목: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 출력 절연 증폭기 |
| 애플리케이션 | 아날로그 출력 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 단계 응답(10-90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mA 단계) |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.1 % (최종 값) |
| 전송 오류, 일반 | < 0.05 % (최종 값) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| 최대 전류 소모량 | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 파워 손실 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 입력 임피던스 | > 100 kΩ (선로 고장이 있는 경우) |
| 전압 강하 | 5.4 V (20 mA) |
| 신호: 전류 | |
| 출력 설명 | 전류 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22.5 mA) | |
| 출력 리플 | < 20 mVrms |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | 예 |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 116 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326-1 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | C, EMC1 |
| 인증 | GL 86 644-10HH |
| GL | |
| 마킹 | C, EMC1 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2924223 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1112 |
| GTIN | 4046356449533 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 171.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 128.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902932
-
GW HART USB MODEM - 케이블 어댑터 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
이점
DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
LFD(라인 결함 탐지)
출력: 0/4 mA ... 20 mA
입력: 0/4 mA ... 20 mA
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술), HART 통신기용 통합 소켓 있음
3-way 전기 절연
디지털 HART 통신 신호의 양방향 전송