MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
출력 절연 증폭기
2908060
Ex i 출력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. 본질 안전이 있는 0/4 mA … 20 mA 신호를 절연하여 Ex 영역의 부하로 전송합니다. 3-way 전기 절연, 라인 결함 탐지(DIP 스위치를 통해 끌 수 있음), IEC 61508에 따른 SIL 2(SC3), 스크류 연결.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 단계 응답(10-90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mA 단계) |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | ≤ 0.005 %/K |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % (최종 값 20 mA의 경우) |
| 전송 오류, 일반 | ≤ 0.05 % (최종 값 20 mA의 경우) |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 50 Vrms |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 기본 절연 |
| 전기 절연 출력/공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 출력/입력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 출력/공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 파워 손실 | < 0.8 W (24 V DC / 20 mA) |
| 전력 소모량 | ≤ 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 신호: 전류 | |
| 입력 신호 | 전류 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA (기능(단락-회로 탐지 꺼짐)) |
| 0.2 mA ... 20 mA (기능(단락-회로 탐지 켜짐)) | |
| 4 mA ... 20 mA (세이프티) | |
| 0 mA ... 24 mA (부족 부하/과부하 범위) | |
| 입력 전류 | ≤ 30 mA |
| 입력 임피던스 | > 1 MΩ (선로 고장이 있는 경우) |
| 라인 오류 탐지 | > 0.2 mA (입력 전류의 응답 임계값) |
| 전압 강하 | < 2.4 V (20 mA) |
| 신호: 전류 | |
| 출력 설명 | 본질 안전 |
| 출력 수 | 1 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (기능(단락-회로 탐지 꺼짐)) |
| 0.2 mA ... 20 mA (기능(단락-회로 탐지 켜짐)) | |
| 4 mA ... 20 mA (세이프티) | |
| 0 mA ... 24 mA (부족 부하/과부하 범위) | |
| 부하 | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA(단락・감지 켜짐)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20.5 mA(단락・감지 켜짐)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA(단락・감지 켜짐)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA(단락・감지 꺼짐)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20.5 mA(단락・감지 꺼짐)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA(단락・감지 꺼짐)) | |
| 출력 리플 | < 20 mVrms |
| 비부하 전압 | ≤ 27 V |
| 라인 오류 탐지 | > 10 kΩ (라인 파손) |
| < 50 Ω (단락-회로) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| COMBICON 연결 | |
| 최대 직경 | 2 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 25.2 V |
| 최대 출력 전류 Io | 93 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 586 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 10 mH / 2.9 µF |
| IIB (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1.1 µF |
| IIB (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | HART 투과 |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m (Ex)) | |
| 설명 | Ex 애플리케이션 |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 320 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 3000 m (Ex)) | |
| 설명 | Ex 애플리케이션 |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 190 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 4000 m (Ex)) | |
| 설명 | Ex 애플리케이션 |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 63 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 5000 m (Ex)) | |
| 설명 | Ex 애플리케이션 |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 45 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 63 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 설명 | 비 Ex 애플리케이션(EN 61010-1) |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 정격 절연 전압 | 300 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 설명 | 비 Ex 애플리케이션(EN 61010-1) |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 설명 | 비 Ex 애플리케이션(EN 61010-1) |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 설명 | 비 Ex 애플리케이션(EN 61010-1) |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 45 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 V (전원 공급, 입력 / 출력) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | 2021122316114080 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| Systematic Capability | |
| 마킹 | 3 |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 21.0092 X |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2908060 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1212 |
| GTIN | 4055626274584 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 170 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 160 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN 레일 커넥터 1136500
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 액세서리 1831016
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - 커넥터 세트 1584378