cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
멀티 전선 단자대, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색
일반 | |
참고 | 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다. |
제품 타입 | 멀티 전선 단자대 |
제품군 | TB |
핀 수 | 1 |
연결 수 | 4 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
레벨당 연결 수 | 4 |
정격 전선 | 4 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 10 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
스트리핑 길이 | 8 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.5 mm² (1.5 mm²) |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰 있음 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
정격 전류 | 32 A |
최대 부하 전류 | 32 A (4 mm² 케이블 사이즈 사용) |
정격 전압 | 630 V |
정격 전선 | 4 mm² |
폭 | 6.2 mm |
엔드 커버 폭 | 1.5 mm |
높이 | 63.5 mm |
NS 32의 깊이 | 52 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 47 mm |
NS 35/15의 깊이 | 54.5 mm |
색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 4 mm² | 0.48 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 1 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
항목 번호 | 3246515 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BEK213 |
GTIN | 4046356608718 |
개당 중량(패키지 포함) | 13.57 g |
개당 중량(패키지 제외) | 8.749 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |