FTRV 8 /RDWH
-
마샬링 패널
3270193
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색, 흰색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 2 |
| 연결 수 | 32 |
| 행 수 | 8 |
| 전위 | 8 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 레벨당 연결 수 | 4 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 8 A |
| 최대 부하 전류 | 8 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
| 정격 전압 | 250 V |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 폭 | 8.3 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 연결 부품의 색상 | 빨간색 (4x 위쪽) |
| 흰색 (4x 아래쪽) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3270193 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE6211 |
| GTIN | 4046356944120 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36.35 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 36.35 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CDC-PTRV - 고정 브래킷 3270167
-
PT-IL - 마운팅 소재 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Zack 마커 스트립 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - 단자대용 마커 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - 단자대용 마커 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - 단자대용 마커 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - 단자대용 마커 0803473
-
D-PTRV 8 WH - 엔드 커버 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - 엔드 커버 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 엔드 커버 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - 엔드 커버 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - 엔드 커버 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - 엔드 커버 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - 엔드 커버 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - 엔드 커버 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - 엔드 커버 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - 엔드 커버 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - 엔드 커버 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - 엔드 커버 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - 엔드 커버 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - 엔드 커버 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - 엔드 커버 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - 엔드 커버 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - 엔드 커버 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - 엔드 커버 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - 엔드 커버 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - 엔드 커버 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
이점
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
2.3 mm 테스트 연결을 사용하면 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 테스트 핀으로 전선 간에 테스트할 수 있습니다.